Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Interrupteur de fin de course
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Rouleau, simulé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Avec
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonction de fonctionnement :
NO NC, momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
15 – 28
Caractéristiques du corps
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Couleur de l’actionneur :
Naturel
-
Force d’actionnement :
3060 g [ 108 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier