Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Style de levier :
Levier
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé Activé Activé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
M12 x .75
-
Orientation du produit :
Horizontal
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Oxyde d’étain d’argent
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier