Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur CTN discret :
Thermistor NTC
-
Tolérance de valeur β (%):
±1
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
4050
Caractéristiques du corps
-
Connexion de fil :
Extrémité ouverte
Dimensions
-
Longueur de fil CTN discret (mm):
28
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25 °C) (kΩ):
50
-
Résistance de tolérance (%):
± 1
-
Plage de température ambiante CTN discret (°C):
-40 – 200
-
Précision de la température (°C):
± .2 @ 25
-
Température maximale :
200 °C [ 392 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Emballage CTN discret :
Verre NTC D0-35