Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur CTN discret :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de valeur β (%):
±.5
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3942
Caractéristiques du corps
-
Connexion de fil :
Extrémité ouverte
Dimensions
-
Longueur de fil CTN discret (mm):
76
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25 °C) (kΩ):
30
-
Plage de température ambiante CTN discret (°C):
-40 – 125
-
Précision de la température (°C):
± .2 de 0-70
-
Température maximale :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fil/Connexion de revêtement :
Cuivre plaqué argent 30 AWG, isolé TFE blanc .24″ OD
Caractéristiques de l’emballage
-
Emballage CTN discret :
Epoxy radial discret