Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Type de pression :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 6 m
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
21.6 mm [ .85 in ]
-
Taille de la tête hexagonale (à travers les plats) :
15 mm [ .59 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
100 bar [ 1500 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 220 °C [ -40 – 428 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
1.5X FS
-
Output Signal Type :
1.2 mV/V
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .25 % FSO
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP67
-
Raccord :
M10x1 Male