Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Type de pression :
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
4.55 mm [ .179 in ]
-
Diamètre du produit :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Dimensions :
Diam. 3.18 mm [ Diam. .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
150 bar [ 2500 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X FS
-
Output Signal Type :
125 mV
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± 5 % FSO
Autre
-
Options de capteur :
Corps
-
Raccord :
None