Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de connecteur séparable :
Connecteur séparable
-
Type de connecteur séparable :
Mécanique
-
Type de connecteur de traversée :
250A
-
Style de blindage du câble :
Fil de cuivre, Fil de cuivre
-
Isolation :
Polymérique
-
Blindé :
Oui
-
Famille de produits :
RSSS
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension de connecteur séparable (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur du connecteur séparable :
Aluminium/cuivre
Dimensions
-
Diamètre du conducteur du connecteur séparable (mm):
8.7 – 15
-
Diamètre sur isolant (mm):
17.9 – 25.
-
Gamme de section transversale (mm²):
70 – 120
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
-
Sans émissions :
Oui
-
Émissions non toxiques et non corrosives :
Oui
-
Type d’application :
Connecteur droit
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
HD629.1-S2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de connecteur séparable :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, EMEA
Autre
-
Instructions d’installation :
Allemand