Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale et bague de contact
-
Série :
Taille 3
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Avec blindage :
Blindé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36, ≤ 42
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm):
7,6 – 39,2, 7,6 – 32,5
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in):
0,299 – 1,27, 0,299 – 1,54
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
26 – 50
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
70 – 630
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Type de produit :
Cône interne
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD629.1-S2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand, Anglais