Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de cellule de charge de force :
Compteur d’affichage numérique
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (VDC):
11 – 300
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 60 °C [ -14 – 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA