Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d’accéléromètre :
MEMS DC
-
Type de capteur de vibration :
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à grande échelle (VDC):
±.2
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
2 – 15
-
Sortie d’accélération nulle (mV):
±20
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
0-200
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
12 g [ .42 oz ]
-
Matière de produit primaire :
Acier inoxydable
-
Nombre d’axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Bornage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Plage d’accélération (±) (g):
10
-
Sensibilité (mV/g):
20
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1