Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de cellule de charge de force :
Cellules de charge de force
Caractéristiques électriques
-
Gamme à grande échelle (Newton):
0 – 5000
-
Gamme à grande échelle (lbf):
0 – 1124
-
Tension d’alimentation (VDC):
10 – 30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.1
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
±2 V
Autre
-
Direction de force :
Compression, Tension
-
Décalage zéro dans le CTR (%FS/°C):
±.5
-
Changement de sensibilité (%FS/°C):
±1/50