Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban de cuivre
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
20/35 27/35
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
-
Nombre d'ailettes :
3
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 500
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais