Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Mécanique
-
Série :
900 A
-
Type de blindage du câble :
Ruban/fil
-
Avec blindage :
Blindé
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
37,7 – 40,5
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
300 – 750
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Kit équerre T 35 kV
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 386
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais