Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de l’extrémité du câble d’alimentation :
Thermorétractable
-
Style de blindage du câble :
Ruban
-
Isolation :
Plastique
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Famille de produits :
HVT
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension de l’extrémité du câble d’alimentation (kV):
≤ 35
Dimensions
-
Gamme de section transversale (AWG/kcmil):
600 – 1000
-
Diamètre d’isolation de terminaison du câble d’alimentation :
40.64 – 45.56 mm [ 1.6 – 1.793 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
69.85 mm [ 2.75 in ]
-
Longueur (installé) :
482.6 mm [ 19 in ]
-
Diamètre du conducteur de l’extrémité du câble d’alimentation :
22.68 – 29.26 mm [ .893 – 1.152 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
Norme IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de l’extrémité du câble d’alimentation :
AMÉRIQUES