Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Style de marqueur :
Pousser
-
Taille du marqueur :
15
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
-
Matière de produit primaire :
PVC
Dimensions
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
3.8 – 6.3 mm [ .15 – .25 in ]
-
Largeur du produit :
4.5 mm [ .177 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Coupe du marqueur :
Chevron
-
Détail du marquage :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
1000
Autre
-
Couleur du marquage imprimé :
Noir