Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Sans vis autocassante
-
Matériau :
Laiton
-
Type de composant :
Connecteur droit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau conducteur du connecteur à serrage mécanique :
Aluminium, Aluminium - cuivre, Cuivre
-
Type de conducteur :
Câblé, Massif
-
Bloqué :
Non
Dimensions
-
Section des conducteurs (mm²):
4 – 35
-
Section du conducteur (mm²):
4 – 35
-
Cote sur plats de la vis (mm):
3
Fonctionnement/Application
-
Utilisation intérieure :
Non
-
Utilisation extérieure :
Oui
-
Type d’application :
Joints de câble LV
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Autre
-
Type de jauge du conducteur :
Métrique