Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Style de capot :Blindé, Blindé
Type de capot pour connecteur :Capot
Scellable :Oui
Type d’appareil de raccordement :Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
Matière de produit primaire :Acier inoxydable 303
Matière de placage du produit primaire :Nickel sans électrode (SAE AMS-C-26074, classe 1, grade B), Nickel sans électrode conforme à AMS-C-26074 classe 3 ou 4, grade B
Caractéristiques du boîtier
Orientation du corps :45°
Compatible avec la forme de connecteurs :Circulaire
Conditions d’utilisation
Plage de température de fonctionnement :-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :11
Autre
Spécification de l’interface du connecteur :MIL-DTL-83723 / SÉRIE III