Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
8
-
Scellable :
Oui
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Cuivre
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
14 – 12
-
Taille du fil (CMA):
2426 – 5874
-
Longueur du produit :
31.8 mm [ 1.25 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
2.3 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac