Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de boîte à fusibles d’éclairage public :
Boîte à fusibles d’éclairage public
-
Type de câble souterrain :
Isolé en plastique
-
Type de fusible :
D01
-
Famille de produits :
EKM-2050
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de câbles de luminaire (max) :
4
-
Nombre de fusibles :
2
-
Nombre de câbles enterrés (max) :
3
-
Type de borne de boîte à fusibles d’éclairage public :
Coulissant
-
Fils par câble (max) :
4
-
Brochage :
L1, L2, , PEN
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale de la boîte à fusibles d’éclairage public (V):
400
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur du couvercle (mm):
270, 280, 300, 350
-
Largeur du couvercle (mm):
85, 90, 100
-
Diamètre du poteau (mm):
89, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Section transversale du câble (max) (mm²):
25
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l’environnement (°C):
-25 – 55
Fonctionnement/Application
-
Sans silicone :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Non
-
Résistance aux chocs :
4J
-
Application :
Supports intérieurs et extérieurs
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice de protection du coffret :
IP54
-
Normes :
VDE 0660-505
-
Certifié CSA :
Non
-
Indice UL :
non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de boîte à fusibles d’éclairage public :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
-
Quantité minimale de commande :
1
Autre
-
Utilisation du produit :
Connexion, protection des luminaires
-
Autres couleurs disponibles :
Non