Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban de cuivre
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
15/25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
4/0 – 350
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais