Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Connecteur

  • Facteur de forme  XFP

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  30

Caractéristiques électriques

  • Débit de données (max) (Gb/s) 10

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 29.92 µin ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Type de montage PCB  Double face (ventre à ventre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Axe central (pas)  .8 mm [ .03 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban

Autre

  • Conduit de lumière  Non

Documents associés
Aucun document disponible.