Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte | Fil à fil
-
Taille du boîtier
15
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Support
-
Matériau de base du contact
Cuprobéryllium
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Câbles volants préterminés
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
-
Matériel de montage
Pas de matériel
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Axe central (pas)
.64 mm [ .025 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux