Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Indices de protection antidéflagrante et ignifugée

Code national et canadien de l’électricité :
Classe I, division 1, groupes B, C et D
, classe II/III, division 1, groupes E, F et G T5 (Ta = 80 °C), T6 (Ta = 65 °C)
Code national de l’électricité (article 505) :
Classe I, zone 1, AEx d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)
Code canadien de l’électricité (CEI 60079) :
Classe I, zone 1, Ex d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)
ATEX :
II 2 G Ex d IIC T5 (Ta= -50 °C à 80 °C), T6 (Ta= -50 °C à 65 °C) Gb 
(voir fiche technique pour la spécification complète)
barre orange

Avantages

  • Variété de configurations 
  • Jonctions simples et doubles 
  • Boîtier en acier inoxydable avec pointe en alliage  
  • Styles de gaine : acier inoxydable avec pointe en cuivre ou en aluminium 
  • Types de jonction, simples et doubles : J, K, T, E
  • Mis à la terre ou non mis à la terre
  • Diamètres de gaine : 0,188", 0,215", 0,236" (6,0 mm), 0,250"
  • Filetages américains ou européens disponibles
barre orange

Applications

  • Moteurs 
  • Générateurs 
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E | J | K | T

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0031

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue