Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La jonction de détection est intégrée dans l’extrémité de la gaine.  La jonction étant située à l’extrémité du boîtier, c’est la zone qui doit être en contact avec le processus pour obtenir la bonne mesure de la température. Ces capteurs sont principalement utilisés pour les équipements d’extrusion. Ils peuvent également être utilisés pour répondre aux besoins généraux de l’application. Ils sont disponibles dans des configurations de gaine droite et échelonnée. Le style de gaine étagée ajoute une capacité supplémentaire pour le montage.

Avantages

  • Styles de gaine : Acier inoxydable
  • Types de jonction, simples et doubles : J, K, T, E, mis à la terre ou non mis à la terre
  • Diamètre de la gaine : 0,125 po, 0,156 po
  • Résistance d’isolement - Modèle non mis à la terre : 1 000 mégohms à 500 V, fils au boîtier
  • Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures. Selon ASTM E 644, sec. 10.
  • Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d’une durée de 11 millisecondes. Selon ASTM E 644, sec. 11
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E | J | K | T

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  ’-100 – 250 °C [ ’-148 – 482 °F ]

  • Valeurs limites d'erreur/précision de la température  Limites d’erreur spéciales | Limites standard / +- 1 °C

Autre

  • Jonction de mise à la terre  Mis à la terre | Sans mise à la terre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue