Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
6 types C 6PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
390
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
26,5
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
1,8
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder | Broches crochets à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder | Broches crochets à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte | Montage sur châssis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
-
Température ambiante (max)
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux vibrations
20G's, 10 – 2000Hz
-
Résistance aux chocs
100 G, 6 ms
-
Système magnétique à bobine
Non polarisé, monostable
-
Type de courant
CC
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
≤2
-
Classe de puissance de la bobine (W)
>1,5 – ≤3