Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant
Ils sont conçus pour garantir des conditions de travail sûres aux installateurs tout en protégeant les connecteurs photovoltaïques.
Nos bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK DC sont conçus pour protéger les connecteurs photovoltaïques contre les conditions ambiantes après l'installation et avant la mise sous tension. Ces connecteurs sont faciles à installer et à déverrouiller à l'aide de l'outil 1971903-1.
Dans la plupart des cas, lors de l'installation du faisceau ou du câble photovoltaïque, les connecteurs sont laissés déconnectés avant la mise sous tension, ce qui peut les exposer à des éléments extérieurs (humidité, poussière, etc.). Notre conception offre une protection optimale contre les contacts accidentels avec des éléments sous tension jusqu'à ce que le faisceau ou le câble photovoltaïque avec connecteurs soit prêt à être connecté.
Connecteurs photovoltaïques SOLARLOK
Question : À quoi servent les bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK DC de TE Connectivity (TE) ?
Réponse : Il s'agit de bouchons qui protègent les connecteurs photovoltaïques pendant l'installation, contribuant ainsi à empêcher la poussière, l'humidité et tout contact accidentel avant la mise sous tension du système.
Question : Pourquoi est-il recommandé d'utiliser des bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK plutôt que de laisser les connecteurs exposés ?
Réponse : Lorsqu'ils ne sont pas connectés ou exposés à l'environnement, les connecteurs et les bornes peuvent se détériorer, compromettant leur intégrité. Sans bouchons de protection, ils deviennent des points d'entrée pour la poussière, l'humidité et la dégradation par les UV. Cela compromet les joints internes et la conductivité, créant par la suite des points chauds ou des points d'arc électrique.
Les bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK DC de TE contribuent à prolonger la durée de vie des connecteurs, à réduire les risques pour les installateurs et à permettre une mise en service plus rapide et plus sûre par rapport aux connecteurs non protégés.
Question : Les bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK sont-ils compatibles avec d'autres marques ?
Réponse : Oui, ils sont conçus pour s'adapter aux connecteurs photovoltaïques standard SSI (Standard Solar Interface), y compris ceux utilisés par la plupart des grands fabricants de panneaux solaires.
Question : Comment retirer les bouchons de protection des connecteurs ?
Réponse : Pour les connecteurs TE, vous pouvez utiliser les outils de démontage standard de TE, tels qu'un coupleur de câbles. Pour les connecteurs non TE, veuillez suivre les instructions d'utilisation des outils fournies par le fabricant.
Question : Ont-ils un impact sur les performances à long terme du système photovoltaïque ?
Réponse : Non, les bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK n'ont aucun impact sur les performances à long terme du système photovoltaïque. Leur objectif premier est de contribuer à réduire les défaillances pendant la phase d'installation.
Question : Sont-ils résistants aux intempéries ?
Réponse : Oui, ils possèdent une étanchéité complète (IP68) et sont résistants aux UV, ce qui permet de protéger les connecteurs même s'ils sont exposés pendant plusieurs jours ou semaines sur le terrain.
Question : Qui bénéficie le plus de l'utilisation des bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK ?
Réponse : Les installateurs de panneaux solaires, les EPC et les équipes d'exploitation et de maintenance souhaitant minimiser les retouches, les demandes de garantie et les risques liés à la sécurité pendant l'installation.
Question : En quoi les bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK se distinguent-ils des autres solutions ?
Réponse : Les bouchons de protection pour connecteurs SOLARLOK se verrouillent en place, protègent les joints toriques et permettent l'étiquetage pour une meilleure gestion des circuits.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info