Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Hauteur de l'étiquette (mm) 5,08 | 6,35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Hauteur de l'étiquette (in) 0,315 | 0,2 | .25 | .375 | .5

  • Type d'étiquette  Identification PCB

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Le polyimide

Dimensions

  • Largeur (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 16.5 | 19.05 | 38.1 | 50.8

  • Largeur (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .65 | .75 | 1.5 | 2

  • Hauteur (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Hauteur (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .5

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 80,82 | 96,1 | 107,8 | 127

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 265,12 | 315,31 | 353,68 | 416,73

  • Finition de l'étiquette  Brillant

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 96

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  5000 | 10000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue