Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Fonctionnant à partir d'une alimentation Vcc à rail unique, ils fournissent une sortie ± 3 Vcc (RVIT 15-60) ou 4-20 mA (RVIT 15-120i), sur une plage de détection angulaire de 120 degrés.  La conception RVIT utilise un ensemble de quatre bobines de circuit imprimé et un déflecteur conducteur léger pour obtenir des performances supérieures avec un faible moment d'inertie. Pendant le fonctionnement, le déflecteur léger tourne avec l'arbre du transducteur, modifiant de manière différentielle l'inductance des bobines planaires du circuit imprimé. Le déséquilibre qui en résulte est mesuré avec précision à l'aide d'un circuit autoplex. Ce signal est ensuite converti en une tension de sortie en courant continu linéaire, proportionnelle à l'angle de l'arbre du rotor. Le circuit numérique est extrêmement résistant aux perturbations environnementales, telles que les interférences électromagnétiques et RFI, et est compatible avec la plupart des systèmes de rétroaction de position analogique. 

AVANTAGES

  • Fonctionnement en courant continu
  • Conception électrique sans contact
  • Résolution infinie
  • Plage de détection jusqu'à 120 degrés
  • Sortie ± 3 Vcc ratiométrique ou 4-20 mA
  • Linéarité ± 0,25 %
  • Montage sur servo ou collerette taille 15
  • Boîtier en aluminium anodisé
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RVIT (Rotary Variable Inductive Transducer)

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 – 28

  • Courant d'entrée (max) (mA) 41

Caractéristiques du corps

  • Poids  70 g [ 2.46 oz ]

  • Matériau du boîtier  Aluminium anodisé

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage servo de taille 15

Dimensions

  • Diamètre de l'axe  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diamètre du produit  38,1 mm [ 1,5 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA CC

Autre

  • Plages angulaires (°) 0 – 120

  • Non-linéarité± (%) 0,25

  • Type de roulement  Roulement à billes de précision ABEC 3

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue