Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur RTD de puits thermométrique fileté de la série 131/132 est conçu pour être utilisé dans des applications où le retrait facile du capteur à ressort est une option requise sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le système.

Les puits thermométriques RTD sont utilisés pour protéger les capteurs de température utilisés pour surveiller les process industriels tout en permettant une mesure précise.  Un puits thermométrique se compose d’un tube fermé à une extrémité et monté dans le circuit de procédé. Un capteur de température est inséré dans l’extrémité ouverte du tube, qui se trouve généralement à l’air libre à l’extérieur de la tuyauterie ou du récipient de procédé. Le liquide de procédé transfère la chaleur à la paroi du puits thermométrique, qui à son tour transfère la chaleur au capteur. Étant donné qu’il y a davantage de masse présente, le temps de réponse du capteur peut être réduit. Cependant, si le capteur tombe en panne, il peut facilement être remplacé sans vider le récipient ou la tuyauterie. Pour obtenir une mesure précise de la température, la longueur d’immersion recommandée dans le puits thermométrique est dix fois supérieure au diamètre extérieur de la pointe. Le puits thermométrique protège l’instrument de la pression, des forces induites par l’écoulement et des effets chimiques du fluide de procédé. En général, un puits thermométrique est fabriqué à partir d’une barre de métal percée pour recevoir le capteur de température avec un filetage NPT ou une collerette pour le montage dans le process. 

Avantages

  • Styles de gaine : acier inoxydable, capsule soudée
  • Éléments, simple : platine
  • Plusieurs styles de puits thermométriques
barre orange

Applications

  • Procédé
  • Flux
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde puits thermométrique

  • Type d'élément  Acier carbone | Acier inoxydable | Alliage haute température | Laiton

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 250 | 500

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 482 | 932

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue