Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
La sonde RTD de support de la série 103M est fabriquée avec un boîtier en acier inoxydable et l’élément sensible est intégré dans l’extrémité de la gaine.

L’élément étant situé à l’extrémité du boîtier, c’est la zone qui doit être en contact avec le processus pour obtenir une mesure correcte de la température. Les raccords associés aux modèles de sondes sont liés à la technique de montage requise par votre application. Ces capteurs de sonde RTD peuvent être utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes. Ces capteurs sont également idéaux pour l’immersion dans les processus.

Avantages

  • Styles de gaine : en acier inoxydable
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Diamètre de la gaine : 0,125 po, 0,188 po, 0,250 po
  • Options de fil conducteur/câble
  • Raccord de transition 
  • Support à ressort 
barre orange

Applications

  • Processus
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde tout usage

  • Type d'élément  Acier inoxydable

  • Matériau de l'élément  Cuivre | Nickel | Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue