Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
La sonde de détection de moyenne RTD à double filetage de processus de la série 513M est conçue pour être utilisée à l'intérieur et autour des collecteurs d'admission et des serpentins de chauffage/refroidissement dans les systèmes CVC.

La gaine flexible est dotée d'une zone sensible correspondant à sa longueur totale. Cela fournit une température moyenne de l'air lorsqu'elle se déplace dans le système. L'acquisition de la température moyenne de l'air sur une grande surface de flux d'air peut fournir un contrôle de la température plus homogène dans tout le système. Ce capteur de sonde RTD élimine également le besoin d'avoir plusieurs capteurs et instruments. Le montage de ces capteurs peut facilement être réalisé à l'aide de nos raccords fixes ou réglables. Des têtes de connexion et des boîtes de conduits sont disponibles pour une transition transparente vers l'instrumentation.

Avantages

  • Styles de gaine : acier inoxydable, cuivre, aluminium
  • Éléments, Unique : platine ou platine simulé
  • Diamètre de la gaine : 0,25 pouces
  • Raccord hexagonal fileté de processus : 1/2 pouces NPT, filetages personnalisés disponibles
  • Option de fil conducteur/câble
  • Température moyenne 
  • Gaine flexible
barre orange

Applications

  • CVCR
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qu'un RTD ?
R : Un RTD (Resistance Temperature Detector, détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance se modifie à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
En savoir plus : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d'un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : Note d'application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde de calcul de moyenne

  • Type d'élément  Acier inoxydable

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  200 °C [ 392 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0020

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue