Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
La sonde RTD à détection ponctuelle de la série 500 est constituée d'une gaine rigide en acier inoxydable avec un élément intégré dans une pointe en aluminium.

La pointe en aluminium de la sonde RTD de la série 500 permet une réponse plus rapide.  Ces capteurs sont généralement conçus pour être utilisés dans les caissons et les conduits des systèmes CVC. Ils peuvent également être utilisés lorsqu'une réponse rapide dans un environnement non corrosif à faible pression est nécessaire.

Avantages

  • Styles de gaine : acier inoxydable rigide
  • Éléments, simple : platine
  • Diamètre de la gaine : tige = 0,250 pouce ; pointe = 0,188 pouce
  • Options de fil conducteur / câble
barre orange

Applications

  • CVC
  • Réfrigération
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de résultat par lui-même.  Des dispositifs électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un faible courant électrique dans le capteur pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d'un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde de détection ponctuelle

  • Type d'élément  Acier inoxydable et aluminium

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue