Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précâblé  Non

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur circulaire mâle

  • Type de boîtier  Plastique

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  13 | 18

  • Nombre de positions de signaux  13 | 18

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Type de matériau de l'isolant  Polyamide GF

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10

  • Type de contact  Broche

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Conditions d’utilisation

  • Résistance hydraulique  Humidité/fines gouttes

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Oui

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue