Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
capteur de pression miniature
-
Type de pression
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble 2 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
3,6 | 3
-
Diamètre du produit (in)
0,118 | 0,142
-
Hauteur (mm)
9 | 10
-
Hauteur (in)
.354 | .394
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
2 | 20
-
Pression (psi)
30 | 300
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
100 mV | 30 mV
-
Plage de pression d'épreuve
2X FS
-
Précision de la pression
Jusqu’à ± .35 % FSO
Autre
-
Options du capteur
Sans option
-
Taille nominale du filetage
-