Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre
MEMS DC
-
Type de produit
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur 9 broches
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV)
±50
-
Plage de tension d'excitation (VDC)
4 – 30
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC)
±2
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz)
0-400 à 0-1 500
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Titane
-
Poids
22 g [ .77 oz ]
-
Nombre d'axes de détection
Triaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%)
± 0,1
-
Plage d'accélération (±) (g)
2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200
-
Sensibilité (mV/g)
10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000