Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’accéléromètre 4801A offre une sortie conditionnée par un signal amplifié dans des plages allant de ±2 à ±200 g. Le modèle 4801A intègre une compensation de température améliorée et un élément de détection MEMS amorti au gaz pour une réponse en fréquence optimale. Les butées mécaniques élevées offrent une protection contre les chocs jusqu’à 5 000 g, conçue pour les mesures statiques et dynamiques dans les applications critiques.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±2 g à ±200 g
  • Sortie amplifiée
  • Tension d’excitation 8 à 36 VCC
  • Élément MEMS amorti au gaz
  • Câble détachable
  • Réponse CC à 1 500 Hz
  • Montage sur goujons

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 5 broches

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8 – 36

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-250 à 0-1 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  22 g [ .77 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bornage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ±.5

  • Plage d'accélération (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Sensibilité (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit