Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cet accéléromètre robuste, amorti au gaz, est parfaitement adapté aux applications de sport automobile et aux essais de véhicules routiers.  Le modèle 4201 est équipé d’un filtre passe-bas à 8 pôles pour garantir qu’aucun bruit de moteur à haute fréquence ne s’infiltre dans la bande passante. Un câble blindé très résistant et un module EMI/RFI protègent l’accéléromètre contre les conditions de fonctionnement difficiles. Disponible dans des gammes allant de ± 6 g à ± 50 g, le modèle 4201 fournira des mesures fiables de -40 °C à +125 °C.

AVANTAGES

  • Excitation de 8 à 16 Vcc
  • Gammes jusqu’à ± 50 g à pleine échelle
  • Mesure l’accélération statique et dynamique
  • Protection contre les surchocs jusqu’à ± 5 000 g
  • Plage de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Filtre passe-bas 8 pôles intégré
  • Protection EMI/RFI
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) 2500 ±100

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8 – 16

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) .5 – 4.5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-100

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Titane

  • Poids  20 g [ .7 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 6

  • Sensibilité (mV/g) 40 | 67 | 100 | 200 | 333

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue