Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques électriques
-
Primary Voltage (Max) (V)
600
-
Measurable Current (Max) (A)
600 | 2500
-
Nominal Output Rate mV/kA @ 50 Hz (rms)
100 | 333
Caractéristiques du signal
Caractéristiques du corps
-
Built-In Integrator
With | Without
Dimensions
-
Coil Length
3000 mm [ 118 in ]
-
Longueur du câble
3 m [ 9.84 ft ]
-
Construction du câble
3 x 24 AWG Shielded
-
Sensor Internal Diameter (mm)
40 | 80 | 120
-
Sensor Internal Diameter (in)
1.57 | 3.15 | 4.72
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]
-
Plage d'humidité relative (%)
10 – 95
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max)
2000 m [ 6562 ft ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
ANSI/CAN/UL 2808
-
Indice IP
IP68