Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Constante de temps rapide (400 millisecondes dans les liquides)
  • Étalons fournis avec une tolérance de ±0,2 °C (de 0 à 70 °C)
  • Tolérances personnalisées disponibles sur demande
  • Plage de température de -40 °C à +125 °C  
  • Temps de réponse rapide 
  • Petit diamètre de pointe 
  • Différentes longueurs de plomb disponibles 

Applications

  • La taille réduite permet une détection de la température localisée
  • Petites sondes médicales
  • Détection de micro-flux  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Tolérance de température (°C) ± 0,2 °C de 0 – 70

  • Type de capteur NTC  Thermistor NTC

  • Tolérance de la résistance (à 25°C) (%) ± 0,88

  • Tolérance valeur β (%) ±.5

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3976

Caractéristiques du corps

  • Type de fil conducteur  Cuivre massif plaqué argent

  • Matériau de l'isolant  PVDF

Dimensions

  • Longueur  5 mm [ .197 in ]

  • Diamètre du produit  1,1 mm [ 0,043 in ]

  • Dimension du fil conducteur (AWG) 30

  • Longueur du fil conducteur  56 mm [ 2,205 in ]

Conditions d’utilisation

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 3

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0034

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue