Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Constante de temps rapide (400 millisecondes dans les liquides)
  • Étalons fournis avec une tolérance de ± 0,2 °C (0 à 70 °C)
  • Tolérances personnalisées disponibles sur demande
  • Plage de température : -40 °C à +125 °C  
  • Temps de réponse rapide 
  • Petit diamètre de pointe 
  • Différentes longueurs de plomb disponibles 

Applications

  • La taille réduite permet une détection de la température localisée
  • Petites sondes médicales
  • Détection de micro-flux  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur NTC  Thermistor NTC

  • Tolérance de la résistance (à 25°C) (%) ± 0,88

  • Tolérance valeur β (%) ±.5

Dimensions

  • Longueur du fil conducteur  56 mm [ 2,205 in ]

Conditions d’utilisation

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 10

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0031

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue