Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

AVANTAGES

  • Résistance de 2,2 à 100K Ohms à 25 °C
  • Stabilité et fiabilité éprouvées
  • Fils en cuivre étamé solides 30 AWG
  • Revêtement époxy thermoconducteur
  • Plage de température -40 ºC à +125 ºC
  • Conformité RoHS  

APPLICATIONS

  • Instrumentation à tolérance limitée
  • Détection, contrôle et compensation de la température
  • Assemblage dans des sondes pour une grande variété d’applications
  • Applications générales de l’instrumentation  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur NTC  Thermistor NTC

  • Tolérance de la résistance (à 25°C) (%) ± 0,94

  • Tolérance valeur β (%) .3

Dimensions

  • Longueur du fil conducteur  46 mm [ 1,811 in ]

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue