Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu | Jauge étanche
-
Boîtier du capteur
Raccords filetés | Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble | Connecteur 5 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
8,63 | 9,25 | 9,24 | 11,43
-
Diamètre du produit (in)
0,45 | 0,364 | 0,34
-
Hauteur (mm)
18 | 18,28 | 18.03 | 20,82
-
Hauteur (in)
.71 | .72 | .82
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi)
1000 | 3000 | 5000
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
0 – 100 mV | 100 mV
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,25 | 0,5
-
Taille nominale du filetage
1/4-18 NPT | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | 7/16 - 20 UNF-2A