Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Female-on-Board Connector, Side Entry
Micro-MaTch
|
Micro-MaTch Industrial
Intègre un système de ressort de contact Micro-MaTch avec des pieds de soudure dentelés parallèles à la face d'accouplement pour une rétention accrue. Boîtier polarisé.
Entrée latérale du connecteur femelle sur circuit intègre le système de ressort de contact MP Micro-MaTch et est conçu pour être soudé sur des circuits imprimés. Les pieds de soudure sont parallèles à la face d'accouplement du connecteur. Son boîtier est polarisé, de sorte que la polarisation est accomplie entre les deux connecteurs d’accouplement. La bonne orientation des connecteurs sur le circuit imprimé est importante ici.
1,27
mm, l'un des plus petits systèmes disponibles.
2N
Force de contact
UL
Homologué
Caractéristiques
Connecteurs de fil fournis sur bande et adaptés à la terminaison de masse du câble en nappe de 28 AWG [0,08 mm² à 0,09 mm²].
Conception de contact en fer blanc.
Connexions étanches au gaz.
Résistance à la corrosion par frottement.
Gamme complète d'outils d'application, de l'outil manuel à l'équipement entièrement automatisé
Le contact Micro-MaTch aide à prévenir la corrosion par frottement, la cause la plus fréquente de défaillance des connexions étamées. Les mouvements relatifs causés par les vibrations/la dilatation thermique peuvent être évités afin qu’une connexion étanche aux gaz puisse rendre le système de ressort de contact Micro-MaTch résistant à la corrosion par frottement. Découvrez comment fonctionne le système de contact unique.