Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz)
.4 – 5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit
20,6 mm [ 0,812 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Spécifications environnementales
Résistance aux rayonnements
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,25