Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  EMI/RFI

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  5 | 90

Caractéristiques du corps

  • Finition du boîtier  Nickel

  • Matériau de placage du boîtier  Alliage de cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact (module D)  Support/broche

  • Type de contact  Connecteur

  • Type de contact (module C)  Support/broche

  • Type de contact (module B)  Support/broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

  • Type de contact (module A)  Support

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Trou D (contre-écrou)

  • Type de montage  Montage sur carte

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, signal et données haute vitesse

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue