Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type d'insert
Insert de contact
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche | Support
-
Configuration des pôles
12
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.5
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
3.38 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage | Sac
-
Quantité par emballage
1