Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type d'insert  Insert de contact

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Composite

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche | Support

  • Configuration des pôles  8

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  4.62 mm [ .18 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, signal et données haute vitesse

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

  • Quantité par emballage  1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue