Le Xplained Pro TSD305 fournit le matériel nécessaire pour interfacer le capteur de température numérique TSD305 à tout système utilisant nos ports d’extension compatibles Xplained Pro configurables pour la communication I²C.
Le capteur TSD305 est un capteur de température sans contact entièrement étalonné. Le capteur peut fonctionner de 1,68 V à 3,6 V. Le module capteur comprend un CAN ΔΣ 16 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine.
Avantages
Mesure de température sans contact de 0 °C à 100 °C
Plage de températures de fonctionnement -10 °C à +85 °C
Faible consommation d’énergie/courant
Fonctionne de 1,68 V à 3,6 V
Résolution : 0,1 °C
Temps de conversion : 44,8 ms standard
Connecteur 20 broches compatible Xplained Pro
Communication/interface I2C
Puce d’identification matérielle Xplained Pro
Atmel Studio 7 Project disponible en téléchargement
Code μC C disponible en téléchargement
Résolution 16 bits pour la température
Entièrement étalonné
Précision jusqu’à ±1 °C
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.