Le capteur de système de température (TSYS02D) Xplained Pro fournit le matériel nécessaire pour interfacer le capteur de température numérique TSYS02D à tout système utilisant nos ports d’extension compatibles Xplained Pro configurables pour la communication I2C.
Le capteur TSYS02D est un capteur de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 2,2 V à 3,6 V. Le modèle TSYS02D dispose d’un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l’alimentation.
SPÉCIFICATIONS
Mesure la température de -40 °C à 125 °C
Communication I2C
Entièrement étalonné
Temps de réponse rapide
Consommation d’énergie très faible
PERFORMANCES
Précision de -5 °C à 50 °C : 0,2 °C
Précision de -20 °C à 100 °C : 0,5 °C
Précision de -40 °C à 125 °C : 1 °C
Consommation d’énergie très faible
Fonctionne de 1,5 V à 3,6 V
Constante de temps – 4 secondes généralement
AVANTAGES
Connecteur 20 broches compatible Xplained Pro
Interface I2C
Puce d’identification matérielle Xplained Pro
Atmel Studio 6 Project disponible en téléchargement
Code μC C disponible en téléchargement
Résolution 24/16 bits pour la température
Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.