Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ces connecteurs standard D38999 sont des collerettes carrées en aluminium léger connecteur femelle avec nickelage sans courant et disponible avec un insert 25-35.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble à panneau | Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur

  • Type de boîtier  Connecteur à collerette carrée

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  N

  • Capot installé en usine  Non

  • Nombre de positions  128

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions de signaux  128

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 550

  • Tension de fonctionnement (VAC) 400

Caractéristiques du corps

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

  • Protection de l'environnement  Oui

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Type de traversée  Non

  • Type de fluide  Fluide caloporteur synthétique à base d'hydrocarbures | M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 type I

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Matériau du boîtier  Aluminium | Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Nombre de contacts (taille 22D)  128

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  25 – 35 | Circulaire

  • Type de contact  Broche | Broche/Support

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Triple filetage

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette carrée

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  E | N | Normal

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec | Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  25 | J (25)

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  0,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]

  • Longueur de l'ensemble  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .33 | .15 – .4

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 26 | 28 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

  • Blindé  Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Positions omises  Tous

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS2M

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue